170M1374 FUSE 400A 600V 000/80 AR

Delivery program

Assortiment
zekering
Basisfunctie
zekeringelement
toepassingsgebied
Hoge snelheid
Nominale bedrijfsstroom [I]
400 A
Nominale spanning
AC 600 V
Bouwgrootte
size 000
Grootte
21 x 40 x 100 mm
Bedrijfsklasse
aR
Kenmelder
Visuele melder
uitschakelvermogen
200 kA
toepasbaar voor grootte
Semiconductorbeveiliging
Standaard/goedkeuring
DIN
IEC
vorm
Vierkant huis met offset geschroefde tags (gesleufd)
Normen/regelgeving
DIN 43653
IEC 60269-4

Technical data ETIM 8.0

Veiligheidsschakelaars en zekeringen (EG000020) / HRC zekering (EC004556)
Elektro-, automatiserings- en procesbesturingstechniek / Electroinstallatie, -toestel / Smeltzekeringselement / Smeltzekeringselement (niet geclassificeerd) (ecl@ss10.0.1-27-14-20-90 [BAB264011])
Zekeringmaat volgens IEC 60269
000
Type stroom
AC
Nom. (meet)spanning AC
600 V
Nom. (meet)spanning DC
V
Nom. (meet)stroom
400 A
Bedrijfsklasse
aR (deelbereik stroomomvormerbeveiliging)
Afschakelvermogen
200 kA
Kleurcode
Geen
Uitvoering kenmelder
Bovenkenmelder
Vermogensverlies bij nom. stroom
60 W
Bevestigingsgaten
M8
Hart op hart afstand aansluitingen
76.7 mm