170M1369 FUSE 160A 690V 000/80 AR UC

Program dostaw

Asortyment
Bezpiecznik
Funkcja podstawowa
Wkładka bezpiecznikowa
Prąd nominalny [I]
160 A
Napięcie nominalne
AC 690 V
Wielkość
DIN 000
Wielkość
21 x 40 x 100 mm
Klasa użytkowa
aR
Wersja sygnalizatora
sygnalizator pojedynczy
Zdolność wyłączania
200 kA
Zastosowanie
funkcja zabezpieczająca półprzewodnika
Standard/znak jakości
IEC
DIN
Kształt
kwadratowy korpus z przykręcanymi uchwytami offset (szczelinowy)
Standardy/regulacje
IEC 60269-4
DIN 43653

Dane techniczne zgodne z ETIM 8.0

Circuit breakers and fuses (EG000020) / HRC fuse (EC004556)
Elektrotechnika, automatyzacja i technologia / Instalacja, urządzenie elektryczne / Wkładka topikowa / Wkładka topikowa (poza klasyfikacją) (ecl@ss10.0.1-27-14-20-90 [BAB264011])
Fuse construction type according to IEC 60269
000
Rodzaj prądu
AC
Napięcie znamionowe AC
690
Napięcie znamionowe DC
Prąd znamionowy
160
Charakterystyka
aR (ochrona zwarciowa elementów półprzewodnikowych)
Breaking capacity
200
Kod koloru
Brak
Type of fuse status indicator
Top fuse status indicator
Power loss at rated current
32
Rodzaj otworów montażowych
M8
Rozstaw przyłączy
76.7