170M1369 FUSE 160A 690V 000/80 AR UC

Leveringsprogram

Produktspekter
Smeltesikring
Basisfunksjon
Sikringskassett
Nominell strøm [I]
160 A
Nominell spenning
AC 690 V
Konstruksjonsstørrelse
DIN 000
Størrelse
21 x 40 x 100 mm
Brukskategori
aR
Statusindikator
enkel indikator
Bryteevne
200 kA
kan brukes før størrelse/applikasjoner
halvlederbeskyttelse
Standard/Godkjennelse
IEC
DIN
Form
firkantet med fastboltede stiftsikringer med forskyvning (med spor)
Standarder/Regulations
IEC 60269-4
DIN 43653

Tekniske data etter ETIM 9.0

Circuit breakers and fuses (EG000020) / (EC004556)
Electric engineering, automation, process control engineering / Electrical installation, device / Safety fuse inserts / Safety fuse inserts (unspecified) (ecl@ss13-27-14-20-90 [BAB264016])
Andre
000
Strømtype
AC
Merkespenning AC
690
Nominell spenning DC
Merkestrøm
160
Driftskategori
AR (strømretningsvern for delområde)
Bryteevne
200
Fargekode
Uten
Type sikringstatusindikator
Feilindikator på toppen
Effekttap ved merkestrøm
32
Monteringshull
M8
C-C avstand på anslutninger
76.7