170M1314 FUSE 50A 690V 000U/80 GR UC

Leveringsprogram

Produktspekter
Smeltesikring
Basisfunksjon
Sikringskassett
Bruksområde
Høy hastighet
Nominell strøm [I]
50 A
Nominell spenning
AC 690 V
Konstruksjonsstørrelse
DIN 000
Størrelse
21 x 40 x 100 mm
Brukskategori
gR
Bryteevne
200 kA
kan brukes før størrelse/applikasjoner
halvlederbeskyttelse
Standard/Godkjennelse
IEC
DIN
Form
firkantet med fastboltede stiftsikringer med forskyvning (med spor)
Standarder/Regulations
IEC 60269-4
DIN 43653

Tekniske data etter ETIM 9.0

Circuit breakers and fuses (EG000020) / (EC004556)
Electric engineering, automation, process control engineering / Electrical installation, device / Safety fuse inserts / Safety fuse inserts (unspecified) (ecl@ss13-27-14-20-90 [BAB264016])
Andre
000
Strømtype
AC
Merkespenning AC
690
Nominell spenning DC
Merkestrøm
50
Driftskategori
GR (overlast- og kortslutningsbeskyttelse)
Bryteevne
200
Fargekode
Uten
Type sikringstatusindikator
Uten
Effekttap ved merkestrøm
15
Monteringshull
M8
C-C avstand på anslutninger
76.7