170M1313 FUSE .40A 690V 000U/80 GR UC

Dodavatelský program

Produktový sortiment
Pojistka
Základní funkce
Válcová pojistka
Oblast aplikace
Vysokorychlostní
Stanovený proud [I]
50 A
Jmenovité napětí
AC 690 V
Konstrukční velikost
DIN 000
Velikost
21 x 40 x 100 mm
Kategorie užití
gR
Vypínací zatížitelnost
200 kA
použitelné pro velikost / aplikace
ochrana polovodičů
Standardní / schválení
IEC
DIN
Tvar
čtvercové tělo s vyhnutými konci s otvory na šroub (s drážkou)
Standardní/Regulace
IEC 60269-4
DIN 43653

Technická data podle ETIM 9.0

Circuit breakers and fuses (EG000020) / HRC fuse (EC004556)
Electric engineering, automation, process control engineering / Electrical installation, device / Safety fuse inserts / Safety fuse inserts (unspecified) (ecl@ss13-27-14-20-90 [BAB264016])
Fuse system according to IEC 60269
Other
Fuse construction type according to IEC 60269
000
Type of current
AC
Rated voltage AC
690 V
Rated voltage DC
V
Rated current
40 A
Utilization category
gR (general purpose semiconductor protection)
Breaking capacity
200 kA
Colour code
None
Type of fuse status indicator
None
Power loss at rated current
12 W
Mounting holes
M8
Centre-to-centre distance of connections
76.7 mm