170H0049 MIKROSCHALTER K2 2A 250V 6 SMAL

Delivery program

Assortiment
Zekeringtoebehoren
Basisfunctie
microschakelaar
toepassingsgebied
Hoge snelheid
functionaliteit
Voor afstandsindicatie van schakelen zekeringelement
Nominale bedrijfsstroom [I]
2 A
Nominale spanning
AC 250 V
Bouwgrootte
Switch K2
Beschrijving
microschakelaar type K
opklemmen
0.8 x 6.3 mm aansluiting
toepasbaar voor grootte
Zekeringelement met type K indicator
Standaard/goedkeuring
IEC

Technical data ETIM 9.0

Circuit breakers and fuses (EG000020) / Toebehoren/onderdelen voor mespatroonhouder (EC001660)
Electric engineering, automation, process control engineering / Electrical installation, device / Safety fuse systems / Safety fuse systems (accessories) (ecl@ss13-27-14-21-92 [ACN536016])
Type toebehoren/onderdelen
Overig
Toebehoren
Yes
Onderdeel
No
DIN-grootte
Overig