170H0049 MIKROSCHALTER K2 2A 250V 6 SMAL

Leveringsprogram

Produktspekter
Smeltesikring tilbehør
Basisfunksjon
Mikrobryter
Bruksområde
Høy hastighet
Funksjon
for fjernvisning av sikringskassettdrift
Nominell strøm [I]
2 A
Nominell spenning
AC 250 V
Konstruksjonsstørrelse
Switch K2
Beskrivelse
type K mikrobryter
klips
0,8 x 6,3 mm grep
kan brukes før størrelse/applikasjoner
sikringskassett med type K indikator
Standard/Godkjennelse
IEC

Tekniske data etter ETIM 9.0

Circuit breakers and fuses (EG000020) / Tilbehør til NH-sikringsunderdeler (EC001660)
Electric engineering, automation, process control engineering / Electrical installation, device / Safety fuse systems / Safety fuse systems (accessories) (ecl@ss13-27-14-21-92 [ACN536016])
Type tilbehør/reservedel
Andre
Tilbehør
Yes
Reservedel
No
DIN-størrelse
Andre