170H0049 MIKROSCHALTER K2 2A 250V 6 SMAL

Gamme de livraison

Gamme
Equipements complémentaires pour fusibles
Fonction de base
microrupteur
Domaine d'utilisation
grande vitesse
Fonctionnalité
pour indication à distance du fonctionnement du fusible
Courant assigné d'emploi [I]
2 A
Tension assignée d'emploi
AC 250 V
Taille
Switch K2
Description
microrupteur de type K
enfichable
languettes 0,8 x 6,3 mm
Utilisable pour taille
cartouche fusible avec indicateur de type K
Norme/Agrément
IEC

Caractéristiques techniques ETIM 9.0

Circuit breakers and fuses (EG000020) / Accessoire pour socles de fusibles NH (EC001660)
Electricité, Electronique, Automatisation et Commande / Installation électrique, appareillage / Systèmes à fusibles / Fusible basse tension à haut pouvoir de coupure (accessoires) (ecl@ss13-27-14-21-92 [ACN536016])
type d'accessoire/pièce détachée
autre
accessoire
Yes
pièce détachée
No
taille (DIN)
autre