170H0049 MIKROSCHALTER K2 2A 250V 6 SMAL

Lieferprogramm

Sortiment
Sicherungszubehör
Grundfunktion
Mikroschalter
Anwendungsgebiet
superflink
Funktionsumfang
für dezentrale Anzeige des Betriebs des Sicherungseinsatz
Bemessungsstrom [ I]
2 A
Bemessungsspannung
AC 250 V
Baugröße
Switch K2
Beschreibung
Mikroschalter, Typ K
anklemmbar
Kabelschuhe, 0,8 x 6,3 mm
Verwendung
Sicherungseinsatz mit Kennmelder Typ K
Norm/Approbation
IEC

Technische Daten nach ETIM 9.0

Circuit breakers and fuses (EG000020) / Zubehör/Ersatzteile für NH-Unterteile (EC001660)
Elektro-, Automatisierungs- und Prozessleittechnik / Elektroinstallationsanlage, -gerät / Schmelzsicherungssysteme / Schmelzsicherungssysteme (Zubehör) (ecl@ss13-27-14-21-92 [ACN536016])
Art des Zubehörs/Ersatzteils
sonstige
Zubehör
Yes
Ersatzteil
No
Baugröße
sonstige