170H0049 MIKROSCHALTER K2 2A 250V 6 SMAL

Dodavatelský program

Produktový sortiment
Příslušenství pojistek
Základní funkce
Mikrospínač
Oblast aplikace
Vysokorychlostní
Funkce
pro dálkovou signalizaci provozu válcové pojistky
Stanovený proud [I]
2 A
Jmenovité napětí
AC 250 V
Konstrukční velikost
Switch K2
Popis
mikrospínač typu K
připínací
výstupky 0,8 x 6,3 mm
použitelné pro velikost / aplikace
Válcové pojistky s indikátorem typ K
Standardní / schválení
IEC

Technická data podle ETIM 9.0

Circuit breakers and fuses (EG000020) / Accessories/spare parts for Low Voltage HRC fuse bases (EC001660)
Electric engineering, automation, process control engineering / Electrical installation, device / Safety fuse systems / Safety fuse systems (accessories) (ecl@ss13-27-14-21-92 [ACN536016])
Type of accessory/spare part
Other
Accessory
Yes
Spare part
No
Construction size
Other