170F8231 FUSE 200A 1200V 2SKN/140 AR DC

Leveringsprogram

Produktspekter
Smeltesikring
Basisfunksjon
Sikringskassett
Bruksområde
Høy hastighet
Nominell strøm [I]
200 A
Nominell spenning
DC 1200 V
Konstruksjonsstørrelse
size 2
Størrelse
65 x 90 x 165 mm
Brukskategori
aR
Statusindikator
Type K indikator
Bryteevne
100 kA
kan brukes før størrelse/applikasjoner
traksjon
Standard/Godkjennelse
IEC
Form
firkantet med fastboltede stiftsikringer med forskyvning
Standarder/Regulations
UL Recognized

Tekniske data etter ETIM 9.0

Circuit breakers and fuses (EG000020) / (EC004556)
Electric engineering, automation, process control engineering / Electrical installation, device / Safety fuse inserts / Safety fuse inserts (unspecified) (ecl@ss13-27-14-20-90 [BAB264016])
Andre
2
Strømtype
DC
Merkespenning AC
Nominell spenning DC
1200
Merkestrøm
200
Driftskategori
AR (strømretningsvern for delområde)
Bryteevne
100
Fargekode
Uten
Type sikringstatusindikator
Andre
Effekttap ved merkestrøm
85
Monteringshull
M8
C-C avstand på anslutninger
142