170E9713 FUSE 375A 3000V 3S/200 AR

Leveringsprogram

Produktspekter
Smeltesikring
Basisfunksjon
Sikringskassett
Bruksområde
Høy hastighet
Nominell strøm [I]
375 A
Nominell spenning
AC 3000 V
Konstruksjonsstørrelse
special DIN 3
Brukskategori
aR
Statusindikator
visuell indikator
Standard/Godkjennelse
DIN
Form
firkantet med stiftsikringer som er boltet fast i midten (med spor)
Standarder/Regulations
DIN 43653

Tekniske data etter ETIM 9.0

Circuit breakers and fuses (EG000020) / (EC004556)
Electric engineering, automation, process control engineering / Electrical installation, device / Safety fuse inserts / Safety fuse inserts (unspecified) (ecl@ss13-27-14-20-90 [BAB264016])
Andre
3
Strømtype
AC
Merkespenning AC
3000
Nominell spenning DC
Merkestrøm
375
Driftskategori
AR (strømretningsvern for delområde)
Bryteevne
Fargekode
Uten
Type sikringstatusindikator
Feilindikator på toppen
Effekttap ved merkestrøm
90
Monteringshull
M10
C-C avstand på anslutninger
198