170E9681 FUSE 500A 750V 3BK/130 GDC DC

Program dostaw

Asortyment
Bezpiecznik
Funkcja podstawowa
Wkładka bezpiecznikowa
Obszar zastosowania
Wysoka prędkość
Prąd nominalny [I]
500 A
Napięcie nominalne
DC 750 V
Wielkość
size 3
Klasa użytkowa
gR
Wersja sygnalizatora
Wskaźnik typu K
Opis
Baza mocująca 130 mm
Zdolność wyłączania
100 kA
Zastosowanie
trakcja
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
Elektrotechnika, automatyzacja i technologia / Instalacja, urządzenie elektryczne / Wkładka topikowa / Wkładka topikowa (poza klasyfikacją) (ecl@ss10.0.1-27-14-20-90 [BAB264011])
Fuse construction type according to IEC 60269
3
Rodzaj prądu
DC
Napięcie znamionowe AC
Napięcie znamionowe DC
750
Prąd znamionowy
500
Charakterystyka
gR (ochrona elementów półprzewodnikowych przed skutkami zwarć i przeciążeń)
Breaking capacity
100
Kod koloru
Brak
Type of fuse status indicator
Inne
Power loss at rated current
93
Rodzaj otworów montażowych
Inne
Rozstaw przyłączy
3327.3999780391601449