170E9681 FUSE 500A 750V 3BK/130 GDC DC

Leveringsprogram

Produktspekter
Smeltesikring
Basisfunksjon
Sikringskassett
Bruksområde
Høy hastighet
Nominell strøm [I]
500 A
Nominell spenning
DC 750 V
Konstruksjonsstørrelse
size 3
Brukskategori
gR
Statusindikator
Type K indikator
Beskrivelse
130 mm feste midtpunkter
Bryteevne
100 kA
kan brukes før størrelse/applikasjoner
traksjon
Standard/Godkjennelse
IEC
Form
firkantet med kontakter som flukter i endene
Standarder/Regulations
IEC 60269-4

Tekniske data etter ETIM 9.0

Circuit breakers and fuses (EG000020) / (EC004556)
Electric engineering, automation, process control engineering / Electrical installation, device / Safety fuse inserts / Safety fuse inserts (unspecified) (ecl@ss13-27-14-20-90 [BAB264016])
3
Strømtype
DC
Merkespenning AC
Nominell spenning DC
750
Merkestrøm
500
Driftskategori
GR (overlast- og kortslutningsbeskyttelse)
Bryteevne
100
Fargekode
Uten
Type sikringstatusindikator
Andre
Effekttap ved merkestrøm
93
Monteringshull
Andre
C-C avstand på anslutninger
131