170E9681 FUSE 500A 750V 3BK/130 GDC DC

Programma di fornitura

Assortimento
fusibile
Funzione di base
cartuccia fusibile
campo di validità
corsa rapida
Corrente nominale d'impiego [I]
500 A
Tensione nominale d'impiego
DC 750 V
Grandezza
size 3
Classe di funzionamento
gR
Esecuzione indicatore
indicatore tipo K
Descrizione
centri di fissaggio 130 mm
potere di apertura
100 kA
Utilizzo
trazione
Standard/Approvazione
IEC
Forma
corpo quadrato con contatti terminali a filo
Standard/Norme
IEC 60269-4

Dati tecnici secondo ETIM 9.0

Circuit breakers and fuses (EG000020) / Fusibile HRC (EC004556)
Tecnica Di Ar., Elettr., Energia, Tecn. Di Comm., Rete E Proc. Di Conduttura / Impianti Per Installazioni Elettriche Ed Apparecchiature / Fusibili / Fusibili (non classif.) (ecl@ss13-27-14-20-90 [BAB264016])
Sistema di fusibili secondo IEC 60269
IEC 60269-4 raccordo terminale tipo A
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269
3
Tipo di corrente
DC
Tensione nominale AC
V
Tensione di dimensionamento CC
750 V
Corrente nominale
A
Classe di funzionamento
GR (protezione completa convertitori di corrente)
Potere di interruzione
100 kA
Codice cromatico
Senza
Esecuzione indicatore
Altro
Perdita di potenza alla corrente nominale
93 W
Fori di fissaggio
Altro
Distanza delle connessioni da centro a centro
131 mm