170E9612 FUSE 800A 1400V 3STN/210 AR

Program dostaw

Asortyment
Bezpiecznik
Funkcja podstawowa
Wkładka bezpiecznikowa
Obszar zastosowania
Wysoka prędkość
Prąd nominalny [I]
800 A
Napięcie nominalne
AC 1400 V
Wielkość
DIN 3
Klasa użytkowa
aR
Wersja sygnalizatora
Wskaźnik typu T
Standard/znak jakości
DIN
Kształt
kwadratowy korpus z centralnie przykręcanymi uchwytami (szczelinowy)
Standardy/regulacje
DIN 43653

Dane techniczne zgodne z ETIM 8.0

Circuit breakers and fuses (EG000020) / HRC fuse (EC004556)
Elektrotechnika, automatyzacja i technologia / Instalacja, urządzenie elektryczne / Wkładka topikowa / Wkładka topikowa (poza klasyfikacją) (ecl@ss10.0.1-27-14-20-90 [BAB264011])
Fuse construction type according to IEC 60269
3
Rodzaj prądu
AC
Napięcie znamionowe AC
1400
Napięcie znamionowe DC
Prąd znamionowy
800
Charakterystyka
aR (ochrona zwarciowa elementów półprzewodnikowych)
Breaking capacity
100
Kod koloru
Brak
Type of fuse status indicator
Top fuse status indicator
Power loss at rated current
156
Rodzaj otworów montażowych
Inne
Rozstaw przyłączy
208