170E9612 FUSE 800A 1400V 3STN/210 AR

Leveringsprogram

Produktspekter
Smeltesikring
Basisfunksjon
Sikringskassett
Bruksområde
Høy hastighet
Nominell strøm [I]
800 A
Nominell spenning
AC 1400 V
Konstruksjonsstørrelse
DIN 3
Brukskategori
aR
Statusindikator
Type T indikator
Standard/Godkjennelse
DIN
Form
firkantet med stiftsikringer som er boltet fast i midten (med spor)
Standarder/Regulations
DIN 43653

Tekniske data etter ETIM 9.0

Circuit breakers and fuses (EG000020) / (EC004556)
Electric engineering, automation, process control engineering / Electrical installation, device / Safety fuse inserts / Safety fuse inserts (unspecified) (ecl@ss13-27-14-20-90 [BAB264016])
Andre
3
Strømtype
AC
Merkespenning AC
1400
Nominell spenning DC
Merkestrøm
800
Driftskategori
AR (strømretningsvern for delområde)
Bryteevne
100
Fargekode
Uten
Type sikringstatusindikator
Feilindikator på toppen
Effekttap ved merkestrøm
156
Monteringshull
Andre
C-C avstand på anslutninger
208