170E9498 FUSE 500A 7000V 3BT/450 AR

Program dostaw

Asortyment
Bezpiecznik
Funkcja podstawowa
Wkładka bezpiecznikowa
Obszar zastosowania
Wysoka prędkość
Prąd nominalny [I]
500 A
Napięcie nominalne
AC 7 kV
Wielkość
size 3
Klasa użytkowa
aR
Wersja sygnalizatora
Wskaźnik typu T
Zdolność wyłączania
50 kA
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
Elektrotechnika, automatyzacja i technologia / Instalacja, urządzenie elektryczne / Wkładka topikowa / Wkładka topikowa (poza klasyfikacją) (ecl@ss10.0.1-27-14-20-90 [BAB264011])
Fuse construction type according to IEC 60269
3
Rodzaj prądu
AC
Napięcie znamionowe AC
7000
Napięcie znamionowe DC
Prąd znamionowy
500
Charakterystyka
aR (ochrona zwarciowa elementów półprzewodnikowych)
Breaking capacity
50
Kod koloru
Brak
Type of fuse status indicator
Top fuse status indicator
Power loss at rated current
320
Rodzaj otworów montażowych
Inne
Rozstaw przyłączy
455