170E9498 FUSE 500A 7000V 3BT/450 AR

Delivery program

Assortiment
zekering
Basisfunctie
zekeringelement
toepassingsgebied
Hoge snelheid
Nominale bedrijfsstroom [I]
500 A
Nominale spanning
AC 7 kV
Bouwgrootte
size 3
Bedrijfsklasse
aR
Kenmelder
Type T indicator
uitschakelvermogen
50 kA
Standaard/goedkeuring
IEC
vorm
vierkant huis met vlakke contacten
Normen/regelgeving
IEC 60269-4

Technical data ETIM 9.0

Circuit breakers and fuses (EG000020) / HRC zekering (EC004556)
Elektro-, automatiserings- en meet- en regeltechniek / Electroinstallatie, -toestel / Smeltzekeringselement / Smeltzekeringselement (niet geclassificeerd) (ecl@ss13-27-14-20-90 [BAB264016])
Smeltveiligheid systeem volgens IEC 60269
IEC 60269-4 flush end aansluitingen type A
Zekeringmaat volgens IEC 60269
3
Type stroom
AC
Nom. (meet)spanning AC
7000 V
Nom. (meet)spanning DC
V
Nom. (meet)stroom
500 A
Bedrijfsklasse
aR (deelbereik stroomomvormerbeveiliging)
Afschakelvermogen
50 kA
Kleurcode
Geen
Uitvoering kenmelder
Bovenkenmelder
Vermogensverlies bij nom. stroom
320 W
Bevestigingsgaten
M12
Hart op hart afstand aansluitingen
455 mm