170E9498 FUSE 500A 7000V 3BT/450 AR

Leveringsprogram

Produktspekter
Smeltesikring
Basisfunksjon
Sikringskassett
Bruksområde
Høy hastighet
Nominell strøm [I]
500 A
Nominell spenning
AC 7 kV
Konstruksjonsstørrelse
size 3
Brukskategori
aR
Statusindikator
Type T indikator
Bryteevne
50 kA
Standard/Godkjennelse
IEC
Form
firkantet med kontakter som flukter i endene
Standarder/Regulations
IEC 60269-4

Tekniske data etter ETIM 9.0

Circuit breakers and fuses (EG000020) / (EC004556)
Electric engineering, automation, process control engineering / Electrical installation, device / Safety fuse inserts / Safety fuse inserts (unspecified) (ecl@ss13-27-14-20-90 [BAB264016])
3
Strømtype
AC
Merkespenning AC
7000
Nominell spenning DC
Merkestrøm
500
Driftskategori
AR (strømretningsvern for delområde)
Bryteevne
50
Fargekode
Uten
Type sikringstatusindikator
Feilindikator på toppen
Effekttap ved merkestrøm
320
Monteringshull
M12
C-C avstand på anslutninger
455