170E9498 FUSE 500A 7000V 3BT/450 AR

Gamme de livraison

Gamme
fusible
Fonction de base
cartouche fusible
Domaine d'utilisation
grande vitesse
Courant assigné d'emploi [I]
500 A
Tension assignée d'emploi
AC 7 kV
Taille
size 3
Classe d'emploi
aR
Voyant indicateur
indicateur de type T
Pouvoir de coupure
50 kA
Norme/Agrément
IEC
Forme
corps carré avec contacts affleurants
Normes/Réglementations
IEC 60269-4

Caractéristiques techniques ETIM 9.0

Circuit breakers and fuses (EG000020) / Fusible HRC (EC004556)
Electricité, Electronique, Automatisation et Commande / Installation électrique, appareillage / Insert fusible / Insert fusible (non classé) (ecl@ss13-27-14-20-90 [BAB264016])
système de fusible selon IEC 60269
IEC 60269-4 raccord d'extrémité de type A
taille de fusible selon IEC 60269
3
type de courant
AC
tension assignée CA
7000 V
tension de fonctionnement CC
V
calibre/courant nominal assigné (In)
500 A
classe de fonctionnement
aR (gamme partielle protection des convertisseurs)
puissance de coupure
50 kA
code de couleur
sans
finition du voyant indicateur
percuteur
dissipation thermique sous courant nominal
320 W
trous de fixation
M12
distance centre à centre entre raccords
455 mm