170E8883 FUSE 200A 4000V 2SKN/394 DC

Delivery program

Assortiment
zekering
Basisfunctie
zekeringelement
toepassingsgebied
Hoge snelheid
Nominale bedrijfsstroom [I]
200 A
Nominale spanning
DC 4000 V
Bouwgrootte
size 2
Grootte
75 x 86 x 414 mm
Bedrijfsklasse
aR
Kenmelder
Type K indicator
uitschakelvermogen
60 kA
toepasbaar voor grootte
Tractie
Standaard/goedkeuring
IEC
vorm
Vierkant huis met offset geschroefde tags

Technical data ETIM 9.0

Circuit breakers and fuses (EG000020) / HRC zekering (EC004556)
Elektro-, automatiserings- en meet- en regeltechniek / Electroinstallatie, -toestel / Smeltzekeringselement / Smeltzekeringselement (niet geclassificeerd) (ecl@ss13-27-14-20-90 [BAB264016])
Smeltveiligheid systeem volgens IEC 60269
Overig
Zekeringmaat volgens IEC 60269
2
Type stroom
DC
Nom. (meet)spanning AC
V
Nom. (meet)spanning DC
4000 V
Nom. (meet)stroom
200 A
Bedrijfsklasse
aR (deelbereik stroomomvormerbeveiliging)
Afschakelvermogen
0.06 kA
Kleurcode
Geen
Uitvoering kenmelder
Bovenkenmelder
Vermogensverlies bij nom. stroom
228 W
Bevestigingsgaten
M8
Hart op hart afstand aansluitingen
393 mm