170E8883 FUSE 200A 4000V 2SKN/394 DC

Lieferprogramm

Sortiment
Sicherung
Grundfunktion
Sicherungseinsatz
Anwendungsgebiet
superflink
Bemessungsstrom [ I]
200 A
Bemessungsspannung
DC 4000 V
Baugröße
size 2
Größe
75 x 86 x 414 mm
Betriebsklasse
aR
Ausführung Kennmelder
Kennmelder Typ K
Ausschaltvermögen
60 kA
Verwendung
Traktion
Norm/Approbation
IEC
Form
quadratischer Körper mit gekröpften verschraubten Anschlussfahnen

Technische Daten nach ETIM 9.0

Circuit breakers and fuses (EG000020) / HRC-Sicherung (EC004556)
Elektro-, Automatisierungs- und Prozessleittechnik / Elektroinstallationsanlage, -gerät / Schmelzsicherungseinsatz / Schmelzsicherungseinsatz (nicht spezifiziert) (ecl@ss13-27-14-20-90 [BAB264016])
Sicherungssystem nach IEC 60269
sonstige
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269
2
Stromart
DC
Bemessungsspannung AC
V
Bemessungsspannung DC
4000 V
Bemessungsstrom
200 A
Betriebsklasse
aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Abschaltleistung
0.06 kA
Farbcode
ohne
Ausführung Kennmelder
Stirnkennmelder
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom
228 W
Befestigungslöcher
M8
Mittenabstand Anschlüsse
393 mm