170E8591 FUSE 375A 1000V 2KN/110 AR

Program dostaw

Asortyment
Bezpiecznik
Funkcja podstawowa
Wkładka bezpiecznikowa
Obszar zastosowania
Wysoka prędkość
Prąd nominalny [I]
375 A
Napięcie nominalne
AC 1000 V
Wielkość
DIN 2
Klasa użytkowa
aR
Wersja sygnalizatora
Wskaźnik typu K
Standard/znak jakości
DIN
Kształt
kwadratowy korpus z centralnie przykręcanymi uchwytami (szczelinowy)
Standardy/regulacje
DIN 43653

Dane techniczne zgodne z ETIM 8.0

Circuit breakers and fuses (EG000020) / HRC fuse (EC004556)
Elektrotechnika, automatyzacja i technologia / Instalacja, urządzenie elektryczne / Wkładka topikowa / Wkładka topikowa (poza klasyfikacją) (ecl@ss10.0.1-27-14-20-90 [BAB264011])
Fuse construction type according to IEC 60269
2
Rodzaj prądu
AC
Napięcie znamionowe AC
1000
Napięcie znamionowe DC
Prąd znamionowy
375
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
90
Rodzaj otworów montażowych
M10
Rozstaw przyłączy
87.6