170E8211 FUSE 450A 1400V 2S/170 AR

Program dostaw

Asortyment
Bezpiecznik
Funkcja podstawowa
Wkładka bezpiecznikowa
Obszar zastosowania
Wysoka prędkość
Prąd nominalny [I]
450 A
Napięcie nominalne
AC 1400 V
Wielkość
special DIN 2
Klasa użytkowa
aR
Wersja sygnalizatora
wskaźnik wizualny
Standard/znak jakości
DIN
Kształt
kwadratowy korpus z centralnie przykręcanymi uchwytami (szczelinowy)
Standardy/regulacje
DIN 43653

Dane techniczne zgodne z ETIM 8.0

Circuit breakers and fuses (EG000020) / HRC fuse (EC004556)
Elektrotechnika, automatyzacja i technologia / Instalacja, urządzenie elektryczne / Wkładka topikowa / Wkładka topikowa (poza klasyfikacją) (ecl@ss10.0.1-27-14-20-90 [BAB264011])
Fuse construction type according to IEC 60269
2
Rodzaj prądu
AC
Napięcie znamionowe AC
1400
Napięcie znamionowe DC
Prąd znamionowy
450
Charakterystyka
aR (ochrona zwarciowa elementów półprzewodnikowych)
Breaking capacity
Kod koloru
Brak
Type of fuse status indicator
Top fuse status indicator
Power loss at rated current
95
Rodzaj otworów montażowych
M10
Rozstaw przyłączy
167