170E7533 FUSE 250A 3600V 3/320 AR

Program dostaw

Asortyment
Bezpiecznik
Funkcja podstawowa
Wkładka bezpiecznikowa
Obszar zastosowania
Wysoka prędkość
Prąd nominalny [I]
250 A
Napięcie nominalne
AC 3.6 kV
Wielkość
special DIN 3
Klasa użytkowa
aR
Wersja sygnalizatora
wskaźnik wizualny
Zdolność wyłączania
100 kA
Standard/znak jakości
DIN
Kształt
kwadratowy korpus z centralnie przykręcanymi uchwytami (szczelinowy)
Standardy/regulacje
DIN 43653

Dane techniczne zgodne z ETIM 8.0

Circuit breakers and fuses (EG000020) / HRC fuse (EC004556)
Elektrotechnika, automatyzacja i technologia / Instalacja, urządzenie elektryczne / Wkładka topikowa / Wkładka topikowa (poza klasyfikacją) (ecl@ss10.0.1-27-14-20-90 [BAB264011])
Fuse construction type according to IEC 60269
Inne
Rodzaj prądu
AC
Napięcie znamionowe AC
3600
Napięcie znamionowe DC
Prąd znamionowy
250
Charakterystyka
aR (ochrona zwarciowa elementów półprzewodnikowych)
Breaking capacity
100
Kod koloru
Brak
Type of fuse status indicator
Top fuse status indicator
Power loss at rated current
125
Rodzaj otworów montażowych
M10
Rozstaw przyłączy
315