170E7533 FUSE 250A 3600V 3/320 AR

Leveringsprogram

Produktspekter
Smeltesikring
Basisfunksjon
Sikringskassett
Bruksområde
Høy hastighet
Nominell strøm [I]
250 A
Nominell spenning
AC 3.6 kV
Konstruksjonsstørrelse
special DIN 3
Brukskategori
aR
Statusindikator
visuell indikator
Bryteevne
100 kA
Standard/Godkjennelse
DIN
Form
firkantet med stiftsikringer som er boltet fast i midten (med spor)
Standarder/Regulations
DIN 43653

Tekniske data etter ETIM 9.0

Circuit breakers and fuses (EG000020) / (EC004556)
Electric engineering, automation, process control engineering / Electrical installation, device / Safety fuse inserts / Safety fuse inserts (unspecified) (ecl@ss13-27-14-20-90 [BAB264016])
Andre
Andre
Strømtype
AC
Merkespenning AC
3600
Nominell spenning DC
Merkestrøm
250
Driftskategori
AR (strømretningsvern for delområde)
Bryteevne
100
Fargekode
Uten
Type sikringstatusindikator
Feilindikator på toppen
Effekttap ved merkestrøm
125
Monteringshull
M10
C-C avstand på anslutninger
315