170E7533 FUSE 250A 3600V 3/320 AR

Lieferprogramm

Sortiment
Sicherung
Grundfunktion
Sicherungseinsatz
Anwendungsgebiet
superflink
Bemessungsstrom [ I]
250 A
Bemessungsspannung
AC 3.6 kV
Baugröße
special DIN 3
Betriebsklasse
aR
Ausführung Kennmelder
Sichtmelder
Ausschaltvermögen
100 kA
Norm/Approbation
DIN
Form
quadratischer Körper mit mittleren verschraubten Anschlussfahnen (geschlitzt)
Normen/Bestimmungen
DIN 43653

Technische Daten nach ETIM 9.0

Circuit breakers and fuses (EG000020) / HRC-Sicherung (EC004556)
Elektro-, Automatisierungs- und Prozessleittechnik / Elektroinstallationsanlage, -gerät / Schmelzsicherungseinsatz / Schmelzsicherungseinsatz (nicht spezifiziert) (ecl@ss13-27-14-20-90 [BAB264016])
Sicherungssystem nach IEC 60269
sonstige
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269
sonstige
Stromart
AC
Bemessungsspannung AC
3600 V
Bemessungsspannung DC
V
Bemessungsstrom
250 A
Betriebsklasse
aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Abschaltleistung
100 kA
Farbcode
ohne
Ausführung Kennmelder
Stirnkennmelder
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom
125 W
Befestigungslöcher
M10
Mittenabstand Anschlüsse
315 mm