170E6139 FUSE 350A 800V TP 408 AR

Program dostaw

Asortyment
Bezpiecznik
Funkcja podstawowa
Wkładka bezpiecznikowa
Obszar zastosowania
Wysoka prędkość
Prąd nominalny [I]
350 A
Napięcie nominalne
DC 800 V
Wielkość
compact size 2
Klasa użytkowa
aR
Wersja sygnalizatora
wskaźnik wizualny
Zdolność wyłączania
50 kA
Zastosowanie
zabezpieczenie diody
Standard/znak jakości
IEC
Kształt
kwadratowy korpus z centralnie przykręcanymi uchwytami
Standardy/regulacje
IEC 60269-4

Dane techniczne zgodne z ETIM 8.0

Circuit breakers and fuses (EG000020) / HRC fuse (EC004556)
Elektrotechnika, automatyzacja i technologia / Instalacja, urządzenie elektryczne / Wkładka topikowa / Wkładka topikowa (poza klasyfikacją) (ecl@ss10.0.1-27-14-20-90 [BAB264011])
Fuse construction type according to IEC 60269
Inne
Rodzaj prądu
AC
Napięcie znamionowe AC
800
Napięcie znamionowe DC
Prąd znamionowy
350
Charakterystyka
aR (ochrona zwarciowa elementów półprzewodnikowych)
Breaking capacity
50
Kod koloru
Brak
Type of fuse status indicator
Top fuse status indicator
Power loss at rated current
88
Rodzaj otworów montażowych
M10
Rozstaw przyłączy
110