170E6139 FUSE 350A 800V TP 408 AR

Delivery program

Assortiment
zekering
Basisfunctie
zekeringelement
toepassingsgebied
Hoge snelheid
Nominale bedrijfsstroom [I]
350 A
Nominale spanning
DC 800 V
Bouwgrootte
compact size 2
Bedrijfsklasse
aR
Kenmelder
Visuele melder
uitschakelvermogen
50 kA
toepasbaar voor grootte
Diodebeveiliging
Standaard/goedkeuring
IEC
vorm
Vierkant huis met in midden geschroefde tags
Normen/regelgeving
IEC 60269-4

Technical data ETIM 9.0

Circuit breakers and fuses (EG000020) / HRC zekering (EC004556)
Elektro-, automatiserings- en meet- en regeltechniek / Electroinstallatie, -toestel / Smeltzekeringselement / Smeltzekeringselement (niet geclassificeerd) (ecl@ss13-27-14-20-90 [BAB264016])
Smeltveiligheid systeem volgens IEC 60269
Overig
Zekeringmaat volgens IEC 60269
2
Type stroom
AC
Nom. (meet)spanning AC
800 V
Nom. (meet)spanning DC
V
Nom. (meet)stroom
350 A
Bedrijfsklasse
aR (deelbereik stroomomvormerbeveiliging)
Afschakelvermogen
50 kA
Kleurcode
Geen
Uitvoering kenmelder
Bovenkenmelder
Vermogensverlies bij nom. stroom
88 W
Bevestigingsgaten
M10
Hart op hart afstand aansluitingen
110 mm