170E5420 FUSE 200A 750V 1EK/165 GR DC

Leveringsprogram

Produktspekter
Smeltesikring
Basisfunksjon
Sikringskassett
Bruksområde
Høy hastighet
Nominell strøm [I]
200 A
Nominell spenning
DC 750 V
Konstruksjonsstørrelse
size 1
Brukskategori
gR
Statusindikator
med indikator
Standard/Godkjennelse
IEC

Tekniske data etter ETIM 9.0

Circuit breakers and fuses (EG000020) / (EC004556)
Electric engineering, automation, process control engineering / Electrical installation, device / Safety fuse inserts / Safety fuse inserts (unspecified) (ecl@ss13-27-14-20-90 [BAB264016])
Andre
1
Strømtype
DC
Merkespenning AC
Nominell spenning DC
750
Merkestrøm
200
Driftskategori
GR (overlast- og kortslutningsbeskyttelse)
Bryteevne
100
Fargekode
Uten
Type sikringstatusindikator
Feilindikator på toppen
Effekttap ved merkestrøm
37
Monteringshull
Andre
C-C avstand på anslutninger
166