170E5420 FUSE 200A 750V 1EK/165 GR DC

Gamme de livraison

Gamme
fusible
Fonction de base
cartouche fusible
Domaine d'utilisation
grande vitesse
Courant assigné d'emploi [I]
200 A
Tension assignée d'emploi
DC 750 V
Taille
size 1
Classe d'emploi
gR
Voyant indicateur
with indicator
Norme/Agrément
IEC

Caractéristiques techniques ETIM 9.0

Circuit breakers and fuses (EG000020) / Fusible HRC (EC004556)
Electricité, Electronique, Automatisation et Commande / Installation électrique, appareillage / Insert fusible / Insert fusible (non classé) (ecl@ss13-27-14-20-90 [BAB264016])
système de fusible selon IEC 60269
autre
taille de fusible selon IEC 60269
1
type de courant
DC
tension assignée CA
V
tension de fonctionnement CC
750 V
calibre/courant nominal assigné (In)
200 A
classe de fonctionnement
gR (gamme complète protection des convertisseurs)
puissance de coupure
100 kA
code de couleur
sans
finition du voyant indicateur
percuteur
dissipation thermique sous courant nominal
37 W
trous de fixation
autre
distance centre à centre entre raccords
166 mm