170E5420 FUSE 200A 750V 1EK/165 GR DC

Lieferprogramm

Sortiment
Sicherung
Grundfunktion
Sicherungseinsatz
Anwendungsgebiet
superflink
Bemessungsstrom [ I]
200 A
Bemessungsspannung
DC 750 V
Baugröße
size 1
Betriebsklasse
gR
Ausführung Kennmelder
mit Kennmelder
Norm/Approbation
IEC

Technische Daten nach ETIM 9.0

Circuit breakers and fuses (EG000020) / HRC-Sicherung (EC004556)
Elektro-, Automatisierungs- und Prozessleittechnik / Elektroinstallationsanlage, -gerät / Schmelzsicherungseinsatz / Schmelzsicherungseinsatz (nicht spezifiziert) (ecl@ss13-27-14-20-90 [BAB264016])
Sicherungssystem nach IEC 60269
sonstige
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269
1
Stromart
DC
Bemessungsspannung AC
V
Bemessungsspannung DC
750 V
Bemessungsstrom
200 A
Betriebsklasse
gR (Ganzbereichs-Stromrichterschutz)
Abschaltleistung
100 kA
Farbcode
ohne
Ausführung Kennmelder
Stirnkennmelder
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom
37 W
Befestigungslöcher
sonstige
Mittenabstand Anschlüsse
166 mm