170E5420 FUSE 200A 750V 1EK/165 GR DC

Dodavatelský program

Produktový sortiment
Pojistka
Základní funkce
Válcová pojistka
Oblast aplikace
Vysokorychlostní
Stanovený proud [I]
200 A
Jmenovité napětí
DC 750 V
Konstrukční velikost
size 1
Kategorie užití
gR
Stavový indikátor
s displejem
Standardní / schválení
IEC

Technická data podle ETIM 9.0

Circuit breakers and fuses (EG000020) / HRC fuse (EC004556)
Electric engineering, automation, process control engineering / Electrical installation, device / Safety fuse inserts / Safety fuse inserts (unspecified) (ecl@ss13-27-14-20-90 [BAB264016])
Fuse system according to IEC 60269
Other
Fuse construction type according to IEC 60269
1
Type of current
DC
Rated voltage AC
V
Rated voltage DC
750 V
Rated current
200 A
Utilization category
gR (general purpose semiconductor protection)
Breaking capacity
100 kA
Colour code
None
Type of fuse status indicator
Top fuse status indicator
Power loss at rated current
37 W
Mounting holes
Other
Centre-to-centre distance of connections
166 mm