170E5204 FUSE 32A 6000V 1BKN/300 AR

Program dostaw

Asortyment
Bezpiecznik
Funkcja podstawowa
Wkładka bezpiecznikowa
Obszar zastosowania
Wysoka prędkość
Prąd nominalny [I]
32 A
Napięcie nominalne
AC 6 kV
Wielkość
size 1
Wielkość
65 x 70 x 300 mm
Klasa użytkowa
aR
Wersja sygnalizatora
Wskaźnik typu K
Zdolność wyłączania
50 kA
Standard/znak jakości
IEC
Kształt
korpus kwadratowy ze stykami przycisku płaskiego
Standardy/regulacje
IEC 60269-4
Opcjonalne akcesoria
mikrowyłącznik 170H0069

Dane techniczne zgodne z ETIM 8.0

Circuit breakers and fuses (EG000020) / HRC fuse (EC004556)
Elektrotechnika, automatyzacja i technologia / Instalacja, urządzenie elektryczne / Wkładka topikowa / Wkładka topikowa (poza klasyfikacją) (ecl@ss10.0.1-27-14-20-90 [BAB264011])
Fuse construction type according to IEC 60269
1
Rodzaj prądu
AC
Napięcie znamionowe AC
6000
Napięcie znamionowe DC
Prąd znamionowy
32
Charakterystyka
aR (ochrona zwarciowa elementów półprzewodnikowych)
Breaking capacity
50
Kod koloru
Brak
Type of fuse status indicator
Top fuse status indicator
Power loss at rated current
25
Rodzaj otworów montażowych
M8
Rozstaw przyłączy
295