170E5204 FUSE 32A 6000V 1BKN/300 AR

Delivery program

Assortiment
zekering
Basisfunctie
zekeringelement
toepassingsgebied
Hoge snelheid
Nominale bedrijfsstroom [I]
32 A
Nominale spanning
AC 6 kV
Bouwgrootte
size 1
Grootte
65 x 70 x 300 mm
Bedrijfsklasse
aR
Kenmelder
Type K indicator
uitschakelvermogen
50 kA
Standaard/goedkeuring
IEC
vorm
vierkant huis met vlakke contacten
Normen/regelgeving
IEC 60269-4
Optionele toebehoren
microschakelaar 170H0069

Technical data ETIM 9.0

Circuit breakers and fuses (EG000020) / HRC zekering (EC004556)
Elektro-, automatiserings- en meet- en regeltechniek / Electroinstallatie, -toestel / Smeltzekeringselement / Smeltzekeringselement (niet geclassificeerd) (ecl@ss13-27-14-20-90 [BAB264016])
Smeltveiligheid systeem volgens IEC 60269
IEC 60269-4 flush end aansluitingen type A
Zekeringmaat volgens IEC 60269
1
Type stroom
AC
Nom. (meet)spanning AC
6000 V
Nom. (meet)spanning DC
V
Nom. (meet)stroom
32 A
Bedrijfsklasse
aR (deelbereik stroomomvormerbeveiliging)
Afschakelvermogen
50 kA
Kleurcode
Geen
Uitvoering kenmelder
Bovenkenmelder
Vermogensverlies bij nom. stroom
25 W
Bevestigingsgaten
M8
Hart op hart afstand aansluitingen
295 mm