170E5204 FUSE 32A 6000V 1BKN/300 AR

Leveringsprogram

Produktspekter
Smeltesikring
Basisfunksjon
Sikringskassett
Bruksområde
Høy hastighet
Nominell strøm [I]
32 A
Nominell spenning
AC 6 kV
Konstruksjonsstørrelse
size 1
Størrelse
65 x 70 x 300 mm
Brukskategori
aR
Statusindikator
Type K indikator
Bryteevne
50 kA
Standard/Godkjennelse
IEC
Form
firkantet med kontakter som flukter i endene
Standarder/Regulations
IEC 60269-4
Valgfritt tilbehør
mikrobryter 170H0069

Tekniske data etter ETIM 9.0

Circuit breakers and fuses (EG000020) / (EC004556)
Electric engineering, automation, process control engineering / Electrical installation, device / Safety fuse inserts / Safety fuse inserts (unspecified) (ecl@ss13-27-14-20-90 [BAB264016])
1
Strømtype
AC
Merkespenning AC
6000
Nominell spenning DC
Merkestrøm
32
Driftskategori
AR (strømretningsvern for delområde)
Bryteevne
50
Fargekode
Uten
Type sikringstatusindikator
Feilindikator på toppen
Effekttap ved merkestrøm
25
Monteringshull
M8
C-C avstand på anslutninger
295