170E5204 FUSE 32A 6000V 1BKN/300 AR

Gamme de livraison

Gamme
fusible
Fonction de base
cartouche fusible
Domaine d'utilisation
grande vitesse
Courant assigné d'emploi [I]
32 A
Tension assignée d'emploi
AC 6 kV
Taille
size 1
Facteur de zoom
65 x 70 x 300 mm
Classe d'emploi
aR
Voyant indicateur
indicateur de type K
Pouvoir de coupure
50 kA
Norme/Agrément
IEC
Forme
corps carré avec contacts affleurants
Normes/Réglementations
IEC 60269-4
Équipements complémentaires optionnels
microrupteur 170H0069

Caractéristiques techniques ETIM 9.0

Circuit breakers and fuses (EG000020) / Fusible HRC (EC004556)
Electricité, Electronique, Automatisation et Commande / Installation électrique, appareillage / Insert fusible / Insert fusible (non classé) (ecl@ss13-27-14-20-90 [BAB264016])
système de fusible selon IEC 60269
IEC 60269-4 raccord d'extrémité de type A
taille de fusible selon IEC 60269
1
type de courant
AC
tension assignée CA
6000 V
tension de fonctionnement CC
V
calibre/courant nominal assigné (In)
32 A
classe de fonctionnement
aR (gamme partielle protection des convertisseurs)
puissance de coupure
50 kA
code de couleur
sans
finition du voyant indicateur
percuteur
dissipation thermique sous courant nominal
25 W
trous de fixation
M8
distance centre à centre entre raccords
295 mm