170E5204 FUSE 32A 6000V 1BKN/300 AR

Dodavatelský program

Produktový sortiment
Pojistka
Základní funkce
Válcová pojistka
Oblast aplikace
Vysokorychlostní
Stanovený proud [I]
32 A
Jmenovité napětí
AC 6 kV
Konstrukční velikost
size 1
Velikost
65 x 70 x 300 mm
Kategorie užití
aR
Stavový indikátor
indikátor typ K
Vypínací zatížitelnost
50 kA
Standardní / schválení
IEC
Tvar
čtvercové tělo s kontakty se zarovnaným koncem
Standardní/Regulace
IEC 60269-4
Volitelné příslušenství
Mikrospínač 170H0069

Technická data podle ETIM 9.0

Circuit breakers and fuses (EG000020) / HRC fuse (EC004556)
Electric engineering, automation, process control engineering / Electrical installation, device / Safety fuse inserts / Safety fuse inserts (unspecified) (ecl@ss13-27-14-20-90 [BAB264016])
Fuse system according to IEC 60269
IEC 60269-4 flush end connections type A
Fuse construction type according to IEC 60269
1
Type of current
AC
Rated voltage AC
6000 V
Rated voltage DC
V
Rated current
32 A
Utilization category
aR (accompanied semiconductor protection)
Breaking capacity
50 kA
Colour code
None
Type of fuse status indicator
Top fuse status indicator
Power loss at rated current
25 W
Mounting holes
M8
Centre-to-centre distance of connections
295 mm