170E4608 FUSE 25A 1200V TP 210 AR

Delivery program

Assortiment
zekering
Basisfunctie
zekeringelement
toepassingsgebied
Hoge snelheid
Nominale bedrijfsstroom [I]
25 A
Nominale spanning
AC 1200 V
Bouwgrootte
compact size 1
Grootte
43 x 43 x 195 mm
Bedrijfsklasse
aR
Kenmelder
met melder
Standaard/goedkeuring
IEC
vorm
Vierkant huis met in midden geschroefde tags

Technical data ETIM 9.0

Circuit breakers and fuses (EG000020) / HRC zekering (EC004556)
Elektro-, automatiserings- en meet- en regeltechniek / Electroinstallatie, -toestel / Smeltzekeringselement / Smeltzekeringselement (niet geclassificeerd) (ecl@ss13-27-14-20-90 [BAB264016])
Smeltveiligheid systeem volgens IEC 60269
Overig
Zekeringmaat volgens IEC 60269
Overig
Type stroom
AC
Nom. (meet)spanning AC
1200 V
Nom. (meet)spanning DC
V
Nom. (meet)stroom
25 A
Bedrijfsklasse
aR (deelbereik stroomomvormerbeveiliging)
Afschakelvermogen
kA
Kleurcode
Geen
Uitvoering kenmelder
Bovenkenmelder
Vermogensverlies bij nom. stroom
W
Bevestigingsgaten
M10
Hart op hart afstand aansluitingen
165 mm