170E4608 FUSE 25A 1200V TP 210 AR

Leveringsprogram

Produktspekter
Smeltesikring
Basisfunksjon
Sikringskassett
Bruksområde
Høy hastighet
Nominell strøm [I]
25 A
Nominell spenning
AC 1200 V
Konstruksjonsstørrelse
compact size 1
Størrelse
43 x 43 x 195 mm
Brukskategori
aR
Statusindikator
med indikator
Standard/Godkjennelse
IEC
Form
firkantet med stiftsikringer som er boltet fast i midten

Tekniske data etter ETIM 9.0

Circuit breakers and fuses (EG000020) / (EC004556)
Electric engineering, automation, process control engineering / Electrical installation, device / Safety fuse inserts / Safety fuse inserts (unspecified) (ecl@ss13-27-14-20-90 [BAB264016])
Andre
Andre
Strømtype
AC
Merkespenning AC
1200
Nominell spenning DC
Merkestrøm
25
Driftskategori
AR (strømretningsvern for delområde)
Bryteevne
Fargekode
Uten
Type sikringstatusindikator
Feilindikator på toppen
Effekttap ved merkestrøm
Monteringshull
M10
C-C avstand på anslutninger
165