170E3933 FUSE 100A 4000V 1*SKN/394ADC DC

Program dostaw

Asortyment
Bezpiecznik
Funkcja podstawowa
Wkładka bezpiecznikowa
Obszar zastosowania
Wysoka prędkość
Prąd nominalny [I]
100 A
Napięcie nominalne
DC 4000 V
Wielkość
compact size 1
Wielkość
57 x 70 x 414 mm
Klasa użytkowa
aR
Wersja sygnalizatora
Wskaźnik typu K
Zdolność wyłączania
60 kA
Zastosowanie
trakcja
Standard/znak jakości
IEC
Kształt
kwadratowy korpus z przykręcanymi uchwytami offset

Dane techniczne zgodne z ETIM 8.0

Circuit breakers and fuses (EG000020) / HRC fuse (EC004556)
Elektrotechnika, automatyzacja i technologia / Instalacja, urządzenie elektryczne / Wkładka topikowa / Wkładka topikowa (poza klasyfikacją) (ecl@ss10.0.1-27-14-20-90 [BAB264011])
Fuse construction type according to IEC 60269
Inne
Rodzaj prądu
DC
Napięcie znamionowe AC
Napięcie znamionowe DC
4000
Prąd znamionowy
100
Charakterystyka
aR (ochrona zwarciowa elementów półprzewodnikowych)
Breaking capacity
0.06
Kod koloru
Brak
Type of fuse status indicator
Top fuse status indicator
Power loss at rated current
114
Rodzaj otworów montażowych
M8
Rozstaw przyłączy
10032.999933782200437