170E3922 FUSE 125A 4000V 1*SKN/394 ADC DC

Programma di fornitura

Assortimento
fusibile
Funzione di base
cartuccia fusibile
campo di validità
corsa rapida
Corrente nominale d'impiego [I]
125 A
Tensione nominale d'impiego
DC 4000 V
Grandezza
compact size 1
Grandezza
57 x 70 x 414 mm
Classe di funzionamento
aR
Esecuzione indicatore
indicatore tipo K
potere di apertura
60 kA
Utilizzo
trazione
Standard/Approvazione
IEC
Forma
corpo quadrato con terminali di collegamento laterali

Dati tecnici secondo ETIM 9.0

Circuit breakers and fuses (EG000020) / Fusibile HRC (EC004556)
Tecnica Di Ar., Elettr., Energia, Tecn. Di Comm., Rete E Proc. Di Conduttura / Impianti Per Installazioni Elettriche Ed Apparecchiature / Fusibili / Fusibili (non classif.) (ecl@ss13-27-14-20-90 [BAB264016])
Sistema di fusibili secondo IEC 60269
Altro
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269
Altro
Tipo di corrente
DC
Tensione nominale AC
V
Tensione di dimensionamento CC
4000 V
Corrente nominale
125 A
Classe di funzionamento
AR (protezione parziale convertitori di corrente)
Potere di interruzione
60 kA
Codice cromatico
Senza
Esecuzione indicatore
Altro
Perdita di potenza alla corrente nominale
143 W
Fori di fissaggio
M8
Distanza delle connessioni da centro a centro
395 mm