170E3922 FUSE 125A 4000V 1*SKN/394 ADC DC

Lieferprogramm

Sortiment
Sicherung
Grundfunktion
Sicherungseinsatz
Anwendungsgebiet
superflink
Bemessungsstrom [ I]
125 A
Bemessungsspannung
DC 4000 V
Baugröße
compact size 1
Größe
57 x 70 x 414 mm
Betriebsklasse
aR
Ausführung Kennmelder
Kennmelder Typ K
Ausschaltvermögen
60 kA
Verwendung
Traktion
Norm/Approbation
IEC
Form
quadratischer Körper mit gekröpften verschraubten Anschlussfahnen

Technische Daten nach ETIM 9.0

Circuit breakers and fuses (EG000020) / HRC-Sicherung (EC004556)
Elektro-, Automatisierungs- und Prozessleittechnik / Elektroinstallationsanlage, -gerät / Schmelzsicherungseinsatz / Schmelzsicherungseinsatz (nicht spezifiziert) (ecl@ss13-27-14-20-90 [BAB264016])
Sicherungssystem nach IEC 60269
sonstige
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269
sonstige
Stromart
DC
Bemessungsspannung AC
V
Bemessungsspannung DC
4000 V
Bemessungsstrom
125 A
Betriebsklasse
aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Abschaltleistung
60 kA
Farbcode
ohne
Ausführung Kennmelder
sonstige
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom
143 W
Befestigungslöcher
M8
Mittenabstand Anschlüsse
395 mm