170E3917 FUSE 40A 4000V DC 1*SKN/394

Leveringsprogram

Produktspekter
Smeltesikring
Basisfunksjon
Sikringskassett
Bruksområde
Høy hastighet
Nominell strøm [I]
40 A
Nominell spenning
DC 4000 V
Konstruksjonsstørrelse
compact size 1
Størrelse
57 x 70 x 414 mm
Brukskategori
aR
Statusindikator
Type K indikator
Bryteevne
60 kA
kan brukes før størrelse/applikasjoner
traksjon
Standard/Godkjennelse
IEC
Form
firkantet med fastboltede stiftsikringer med forskyvning
Standarder/Regulations
Kontakt produsent

Tekniske data etter ETIM 9.0

Circuit breakers and fuses (EG000020) / (EC004556)
Electric engineering, automation, process control engineering / Electrical installation, device / Safety fuse inserts / Safety fuse inserts (unspecified) (ecl@ss13-27-14-20-90 [BAB264016])
Andre
Andre
Strømtype
DC
Merkespenning AC
Nominell spenning DC
4000
Merkestrøm
40
Driftskategori
AR (strømretningsvern for delområde)
Bryteevne
60
Fargekode
Uten
Type sikringstatusindikator
Feilindikator på toppen
Effekttap ved merkestrøm
45
Monteringshull
M8
C-C avstand på anslutninger
395