170E3915 FUSE 25A 4000V 1*SKN/394 ADC DC

Dodavatelský program

Produktový sortiment
Pojistka
Základní funkce
Válcová pojistka
Oblast aplikace
Vysokorychlostní
Stanovený proud [I]
25 A
Jmenovité napětí
DC 4000 V
Konstrukční velikost
compact size 1
Velikost
57 x 70 x 414 mm
Kategorie užití
aR
Stavový indikátor
indikátor typ K
Vypínací zatížitelnost
60 kA
použitelné pro velikost / aplikace
trakce
Standardní / schválení
IEC
Tvar
čtvercové tělo s vyhnutými konci s otvory na šroub

Technická data podle ETIM 9.0

Circuit breakers and fuses (EG000020) / HRC fuse (EC004556)
Electric engineering, automation, process control engineering / Electrical installation, device / Safety fuse inserts / Safety fuse inserts (unspecified) (ecl@ss13-27-14-20-90 [BAB264016])
Fuse system according to IEC 60269
Other
Fuse construction type according to IEC 60269
Other
Type of current
DC
Rated voltage AC
V
Rated voltage DC
4000 V
Rated current
25 A
Utilization category
aR (accompanied semiconductor protection)
Breaking capacity
60 kA
Colour code
None
Type of fuse status indicator
Top fuse status indicator
Power loss at rated current
28 W
Mounting holes
M8
Centre-to-centre distance of connections
395 mm