170E3914 FUSE 20A 4000V 1*SKN/394 ADC DC

Gamme de livraison

Gamme
fusible
Fonction de base
cartouche fusible
Domaine d'utilisation
grande vitesse
Courant assigné d'emploi [I]
20 A
Tension assignée d'emploi
DC 4000 V
Taille
compact size 1
Facteur de zoom
57 x 70 x 414 mm
Classe d'emploi
aR
Voyant indicateur
indicateur de type K
Pouvoir de coupure
60 kA
Utilisable pour taille
traction
Norme/Agrément
IEC
Forme
corps carré avec pattes décalées à fixation par boulon

Caractéristiques techniques ETIM 9.0

Circuit breakers and fuses (EG000020) / Fusible HRC (EC004556)
Electricité, Electronique, Automatisation et Commande / Installation électrique, appareillage / Insert fusible / Insert fusible (non classé) (ecl@ss13-27-14-20-90 [BAB264016])
système de fusible selon IEC 60269
autre
taille de fusible selon IEC 60269
autre
type de courant
DC
tension assignée CA
V
tension de fonctionnement CC
4000 V
calibre/courant nominal assigné (In)
20 A
classe de fonctionnement
aR (gamme partielle protection des convertisseurs)
puissance de coupure
60 kA
code de couleur
sans
finition du voyant indicateur
percuteur
dissipation thermique sous courant nominal
23 W
trous de fixation
M8
distance centre à centre entre raccords
395 mm