170E3587 FUSE 160A 750V 1*EK/155 GDC DC

Programma di fornitura

Assortimento
fusibile
Funzione di base
cartuccia fusibile
campo di validità
corsa rapida
Corrente nominale d'impiego [I]
160 A
Tensione nominale d'impiego
DC 750 V
Grandezza
compact size 1
Grandezza
43 x 60 x 212 mm
Classe di funzionamento
gR
Esecuzione indicatore
indicatore tipo K
Descrizione
modello francese
centri di fissaggio 155 mm
potere di apertura
100 kA
Utilizzo
trazione
Standard/Approvazione
IEC
Forma
corpo quadrato con terminali di collegamento centrati (scanalati)
Standard/Norme
IEC 60269-4

Dati tecnici secondo ETIM 8.0

disgiuntori, fusibili, apparecchi per l’installazione in serie/su parete (EG000020) / Fusibile HRC (EC004556)
Tecnica Di Ar., Elettr., Energia, Tecn. Di Comm., Rete E Proc. Di Conduttura / Impianti Per Installazioni Elettriche Ed Apparecchiature / Fusibili / Fusibili (non classif.) (ecl@ss10.0.1-27-14-20-90 [BAB264011])
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269
altri
tipo di corrente
DC
tensione nominale AC
V
tensione di dimensionamento CC
750 V
Corrente Nominale
160 A
classe di funzionamento
gR (protezione completa convertitori di corrente)
potere di interruzione
0,1 kA
codice cromatico
senza
esecuzione indicatore
altri
perdita di potenza alla corrente nominale
26 W
Fori di fissaggio
M8
passo dei collegamenti, da centro a centro
3962.3999738481601726 mm