170E3587 FUSE 160A 750V 1*EK/155 GDC DC

Gamme de livraison

Gamme
fusible
Fonction de base
cartouche fusible
Domaine d'utilisation
grande vitesse
Courant assigné d'emploi [I]
160 A
Tension assignée d'emploi
DC 750 V
Taille
compact size 1
Facteur de zoom
43 x 60 x 212 mm
Classe d'emploi
gR
Voyant indicateur
indicateur de type K
Description
modèle français
Entraxes de fixation 155 mm
Pouvoir de coupure
100 kA
Utilisable pour taille
traction
Norme/Agrément
IEC
Forme
corps carré avec pattes centrées à fixation par boulon (fendues)
Normes/Réglementations
IEC 60269-4

Caractéristiques techniques ETIM 8.0

Appareils de protection des installations, des équipements et des personnes (EG000020) / Fusible HRC (EC004556)
Electricité, Electronique, Automatisation et Commande / Installation électrique, appareillage / Insert fusible / Insert fusible (non classé) (ecl@ss10.0.1-27-14-20-90 [BAB264011])
taille de fusible selon IEC 60269
autre
type de courant
DC
tension assignée CA
V
tension de fonctionnement CC
750 V
calibre/courant nominal assigné (In)
160 A
classe de fonctionnement
gR (gamme complète protection des convertisseurs)
puissance de coupure
0,1 kA
code de couleur
sans
finition du voyant indicateur
autre
Dissipation thermique sous courant nominal
26 W
trous de fixation
M8
distance centre à centre entre raccords
3962.3999738481601726 mm