170E3581 FUSE 160A 750V 1*BKN/130 GR DC

Program dostaw

Asortyment
Bezpiecznik
Funkcja podstawowa
Wkładka bezpiecznikowa
Obszar zastosowania
Wysoka prędkość
Prąd nominalny [I]
160 A
Napięcie nominalne
DC 750 V
Wielkość
compact size 1
Klasa użytkowa
gR
Wersja sygnalizatora
Wskaźnik typu K
Zdolność wyłączania
100 kA
Zastosowanie
trakcja
Standard/znak jakości
IEC
Kształt
korpus kwadratowy ze stykami przycisku płaskiego
Standardy/regulacje
IEC 60269-4

Dane techniczne zgodne z ETIM 8.0

Circuit breakers and fuses (EG000020) / HRC fuse (EC004556)
Elektrotechnika, automatyzacja i technologia / Instalacja, urządzenie elektryczne / Wkładka topikowa / Wkładka topikowa (poza klasyfikacją) (ecl@ss10.0.1-27-14-20-90 [BAB264011])
Fuse construction type according to IEC 60269
Inne
Rodzaj prądu
DC
Napięcie znamionowe AC
Napięcie znamionowe DC
750
Prąd znamionowy
160
Charakterystyka
gR (ochrona elementów półprzewodnikowych przed skutkami zwarć i przeciążeń)
Breaking capacity
0,1
Kod koloru
Brak
Type of fuse status indicator
Inne
Power loss at rated current
26
Rodzaj otworów montażowych
M8
Rozstaw przyłączy
3276.5999783744401427